パワーインダクタ HPLシリーズ
大電流対応と高効率が特徴で、 ADAS画像処理プロセッサー等の大電流が要求される回路に最適です。また接合レス構造によって、オープンの不良リスクを低減した高信頼性を実現しています。
本記事では、HPLシリーズの構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を分かりやすく解説します。
目次
製品の概要
HPLシリーズの概要を図1に示します。
シリーズ | HPLシリーズ |
---|---|
製品概要 |
大電流、低インダクタンスの車載用フェライトインダクタ
|
特徴 | ・大電流対応
・低抵抗 ・高信頼性 ・漏れ磁束が少ない ・使用温度範囲は、-55℃~155℃(自己温度上昇含む) ・AEC-Q200対応 |
用途 |
車載(ADAS ECU、画像処理プロセッサ、超大電流アプリケーション)
|
製品の構造
HPLシリーズの構造を図2に示します。HPLシリーズは、フレームを2つのフェライトコアで挟んだ構造のインダクタです。
2つのフェライトコアでできる隙間の距離をコントロールすることで、抵抗値を変えることなくインダクタンスの微細な調整が可能です。
製品の特徴
HPLシリーズは高透磁率のフェライト材料を使用し、磁束をキャンセルする構造をとることで、一般的なインダクタと比較して漏れ磁束が少なく、ノイズ対策に貢献します。
図3に構造と漏れ磁束の比較を示します。
HPLシリーズはACロスの小さいフェライト材料と低抵抗のフレームを使用することで、一般的なインダクタと比較して、電源回路での高効率を実現しています。
図4にACロス及び電源効率の比較グラフを示します。
アプリケーション
HPLシリーズの使用事例を図5の青枠で示します。低インダクタンス、大電流対応のため、高速大容量のカメラ映像を扱うADASの画像処理用プロセッサー等、大電力ECUに最適です。
製品詳細
下記リンクをクリックすると、HPLシリーズの詳細な情報を見たり、サンプルを購入することができます。さらなるラインナップの拡充を図り、お客様の多種多様なインダクタニーズに対応してまいります。
- 車載グレード
シリーズ・タイプ | 用途 | LxW寸法 | 高さ | インダクタンス | 直流抵抗(max.) | 定格電流 | 品番リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0x5.0mm | 2.8mm | 60~150nH | 0.88mΩ | 19~45.5A | |||
3.2mm | 60~80nH | 0.77mΩ | 43~63A | ||||
7.5x8.0mm | 4.0mm | 220~330nH | 0.61mΩ | 25~40A | |||
8.0x12.0mm | 6.0mm | 220~330nH | 0.55mΩ | 49~78A |
パワーインダクタとは?
パワーインダクタとはDC-DCコンバータなどの電源回路で使用されるインダクタのことで、パワーコイル、パワーチョークなどと呼ばれることもあります。インダクタは自己誘導作用によりエネルギーを蓄える性質をもっており、チョッパ方式のDC-DCコンバータなどは、このインダクタとスイッチング素子を組み合わせることにより、電圧の変換を行っています。(図7参照)
インダクタは工法によって積層タイプ、薄膜タイプ、巻線タイプに分けられますが、パワーインダクタには大電流を流せる巻線タイプが主流で、これにフェライトや軟磁性金属のコアを組み合わせた様々な製品があります。また小型、薄型化が可能な積層タイプ、薄膜タイプも近年では大電流化が進んできています。
デューティ比(スイッチング周期に対するON時間の比)
の設定により必要な電圧に降下させる。
スイッチングを繰り返す