[Produkt-Übersicht]
Leistungsstarke Übertrager für PoE++
Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS Übertragern, die eine Leistung von bis zu 60 W bieten und sich damit für PoE++ nach IEEE 802.3bt eignen. Die neue Serie B82806D0060A** umfasst vier Typen mit unterschiedlichen Wicklungsverhältnissen für Ausgangsspannungen von 3,3 V, 5 V, 12 V und 24 V.