インダクタ(コイル)

テックノート

電源回路用インダクタ セレクションガイド (一般グレード)

クリックすると詳細がご覧になれます。

一般グレード

  •  
  • 巻線
  • 積層
  • 薄膜
カテゴリ
特徴はこちらをご覧下さい。
フェライト:非シールド フェライト:樹脂シールド フェライト:シールド 金属:樹脂シールド 金属:シールド
High Current

小型

NLCV
For General

0.1 to 330μH
25: 2.5x2.0mm
32: 3.2x2.5mm

VLS-CX-1
For Mobile
Low Profile

0.24 to 100μH
2016xx: 2.0x1.6mm
2520xx: 2.5x2.0mm
30xx: 3.0x3.0mm
40xx: 4.0x4.0mm

MLP
For Mobile
Low Profile

0.47 to 10μH
1005: 1.0x0.5mm
1608: 1.6x0.8mm
2012: 2.0x1.2mm
2016: 2.0x1.6mm
2520: 2.5x2.0mm

VLS-HBX-1
For Mobile
High Current
Low Profile

0.24 to 10μH
2016xx: 2.0x1.6mm
2520xx: 2.5x2.0mm

TFM-ALC/ALDNEW
For Mobile
High Current
Low Profile

0.47 to 2.2μH
1608xx: 1.6x0.8mm 2012xx: 2.0x1.2mm 2016xx: 2.0x1.6mm

VLS-HBU
For Mobile
High Current
Step-up Converter

3.3 to 22μH
2520xx: 2.5x2.0mm

TFM-ALM/GHM
For Mobile
High Current
Low Profile

0.47 to 2.2μH
2016xx: 2.0x1.6mm

中型

 
VLS-EX
Wide Inductance

0.47 to 680μH
50xx: 5.0x5.0mm
60xx: 6.0x6.0mm

 
VLS-HBX
NEW
High Current
Low Profile

0.33 to 22μH
30xx: 3.0x3.0mm
40xx: 4.0x4.0mm

SPM-LR
High Current
Low Profile

0.47 to 10μH
30xx: 3.2x3.0mm
40xx: 4.4x4.1mm
50xx: 5.4x5.1mm

VLS-AF
NEW
For D-Amp
Wide Inductance

3.3 to 100μH
60xx: 6.0x6.0mm

SPM
High Current

0.2 to 22μH
40xx: 4.2x4.0mm
50xx: 5.2x5.0mm
65xx: 7.1x6.5mm
100xx: 10.7x10.0mm

大型

   
SLF
Wide Inductance

1.2 to 1500μH
101xx:
10.1x10.1mm

125xx:
12.5x12.5mm

 
SPM-XT
Super High Current

0.18 to 2.8μH
100xx:
11.5x10.0mm

125xx:
13.0x12.6mm

VLB
Super High Current

0.09 to 0.36μH
7050: 7.0x7.0mm
10050: 7.0x10.0mm
12065: 12.0x10.0mm

VLBU/VLBS
Super High Current
NEW

0.1 to 0.4μH
6565xxx:
6.5x6.5mm

8050xx
8.0x5.0mm
9664xxx
9.6x6.4mm
10070xx:
10.x7.0mm

特徴

工法 巻線 コアに銅線を巻いた構造を持っています。太い銅線を使うことで直流抵抗を小さくでき、大電流に適しています。 また金属磁性粉末で巻線コイルを一体成型したコンポジットタイプ(SPMシリーズ)もあり、コイルの音鳴き対策に有効です。
積層 シート上に金属導体を印刷、それを積層してコイルを生成します。製品の小型低背化に適しており、かつ量産性にも優れています。
薄膜 薄膜プロセスを用いて高精度なパターンの形成が可能です。金属磁性材料との組合せにより、小型低背で且つ大電流が必要な用途に適しています。
磁性材料 フェライト μが高く、高インダクタンスに適しています。また直流重畳特性がフラットなため、磁気飽和点までは安定した特性を示します。
金属 温度によるインダクタンスの変化が小さく、またフェライトに比べて磁気飽和しにくいため、ソフトサチュレーション特性を有しています。
シールドタイプ 非シールド コイル部分に磁気シールドを施していないシンプルな開磁路タイプです。
樹脂シールド コイルの周囲を、フェライトや軟磁性金属などの磁性粉を混ぜた樹脂で覆っています。シールドタイプに比べると磁気シールド効果は限定的ですがコストバランスに優れています。
シールド コイルの周囲を、シールドコアで覆ったり磁性材料でモールドすることにより、閉磁路に近い構造を持っています。磁気シールド効果が高く漏れ磁束が最も少ないタイプです。
この製品に関するお問い合わせはこちら