FAQ
Q.
ESR特性 (1): ESRとは何ですか。
  • コンデンサ(キャパシタ)
  • >
  • 積層セラミックチップコンデンサ



A. コンデンサのような部品はシミュレーションなどでは静電容量のみを持つ部品とみなされる傾向にあります。しかし、どの物理的デバイスも有限の電気抵抗をもつ材料からできており、物理的構成要素には他の特性とともに抵抗成分が含まれます。

ESRはデバイスの複素インピーダンス Z(Ω) = R + j X(Ω) の実抵抗成分です。このESR成分が、たとえば高周波、高電流、温度限界などの動作条件によっては重大な影響を及ぼす可能性があります。

ESRは通常、以下のような数式で表されます。

ESR = DFXc = DF/2πfC (式1)


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。