FAQ
Q.
ESR特性 (3): 容量の異なるMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)では、ESRにどれくらいの違いがありますか。
  • コンデンサ(キャパシタ)
  • >
  • 積層セラミックチップコンデンサ



A. 誘電体を比較すると、一般的に他の要素が同じであればClass I誘電体はClass II誘電体よりESRが低くなります。しかし、Class I誘電体は誘電率が低いためClass II誘電体の様に高容量は得られません。

高容量セラミックコンデンサは通常、内部電極層数が多くなります。MLCCの各層を抵抗として考えると内部電極の回路モデルは並列抵抗に相当します。並列抵抗は抵抗値が低下するので層数の多いMLCCはESRが低くなります。これは当然ながら他の要素が等しいと仮定した場合です。


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。