積層セラミックチップコンデンサ

CGA5K4X7R2J223M130AE

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA5K4X7R2J223MT***S
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
Soft樹脂電極品
シリーズ
CGA5(3216) [EIA 1206]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm +0.40,-0.20mm
幅(W)
1.60mm +0.30,-0.20mm
厚み(T)
1.30mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
1.00mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
22nF ±20%
定格電圧
630VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA4J3X7R1H105M125AE

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA4J3X7R2E103M125AA

Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA4J3X7T2E473K125AE

Capacitance=47nF
Edc=250V
T.C.=X7T

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5C4C0G2J331J060AA

Capacitance=330pF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5H2X7R2A473K115AA

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5H2X8R2A104K115AA

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X8R

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5H3C0G2E103J115AE

Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5H3C0G2E472J115AA

Capacitance=4.7nF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5H3NP02E103J115AA

Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=NP0

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5H4C0G2J152J115AA

Capacitance=1.5nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200