積層セラミックチップコンデンサ

CGA6N1C0G3A822J230AE

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA6N1C0G3A822JT***S
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
High高耐圧 (1000V以上)
Soft樹脂電極品
シリーズ
CGA6(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm +0.50,-0.40mm
幅(W)
2.50mm ±0.30mm
厚み(T)
2.30mm +0.30,-0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm
推奨スリットパターン(SD)

電気的特性

静電容量
8.2nF ±5%
定格電圧
1kVDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L4C0G2J272J160AA

Capacitance=2.7nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6J4C0G2J822G125AA

Capacitance=8.2nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6J4NP02J103J125AA

Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:3.2x2.5x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6L1X7T2J104M160AC

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7T

LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6L4C0G2J153G160AE

Capacitance=15nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M1C0G3A472G200AC

Capacitance=4.7nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M1C0G3A682J200AC

Capacitance=6.8nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M1C0G3A682J200AE

Capacitance=6.8nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M3X7R2A155K200AB

Capacitance=1.5μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M3X8R1C685K200AB

Capacitance=6.8μF
Edc=16V
T.C.=X8R

LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200