積層セラミックチップコンデンサ

CGA9Q1C0G3B333G280KC

新製品
製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA9Q1C0G3B333GT****
用途
車載グレード
民生用途としては C5750C0G3B333G280KC になります。
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
High高耐圧 (1000V以上)
シリーズ
C5750 [EIA 2220]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.70mm ±0.40mm
幅(W)
5.00mm ±0.40mm
厚み(T)
2.80mm ±0.30mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
4.10mm to 4.80mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.40mm
推奨ランドパターン(PC)
4.00mm to 5.00mm
推奨スリットパターン(SD)
1.00mm to 1.30mm

電気的特性

静電容量
33nF ±2%
定格電圧
1.25kVDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
500pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています