直流安定化電源(プログラマブル)
G10-100-ECAT-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
PLC用パルストランス
AMT45S-150-2P-TL000
|L|=15μH
DC resistance=1.0Ω
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm
ノイズ抑制シート(シールド)
Magnetic Sheet for EMC - Flexield-
Flexield
Sample kit
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000G-24
Unit type, Output: 3000W, 24V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G10-100-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-10-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP10-1000-ECAT-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 10V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
交流安定化電源(プログラマブル)
GAC-02-D
1U Rack mount / Bench top, Output Modes: AC Mode
Output: 2000VA
交流安定化電源(プログラマブル)
GAC-PRO-02-D
1U Rack mount / Bench top, Output Modes: AC+DC Mode
Output: 2000VA, DC Output Voltage Range: -510 to 510VDC, 20A