直流安定化電源(プログラマブル)

G60-17-IEEE-D 新製品

販売対象地域
日本のみ
シリーズ
GENESYS+
モデル
G+1U 1kW
ステータス
量産体制量産体制
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
  • スイッチング電源,直流安定化電源(CVCC):genesys+_g

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力周波数範囲
47~63Hz
定格出力電圧[DC]
60Vdc
出力電圧[DC]
0~60Vdc
定格出力電流
17A
出力電流
0~17A
定格出力電力
1020W
効率
89% Typ.
電圧リップルノイズ
0.007Vrms (5Hz to 1MHz)
電流リップルノイズ
0.05Arms (5Hz to 1MHz)

形状と寸法

形状
1U ラックマウント / ベンチトップ
幅(W)
423mm Nom.
高さ(H)
43.6mm Nom.
奥行(D)
441.5mm Nom.
質量
5000g Typ.

その他

標準インターフェース
LAN (LXI compliant)
USB
RS-232
RS-485
絶縁アナログ電圧制御
オプションインターフェース
GPIB
動作温度範囲
0~50°C
安全規格(認定)
IEC61010-1
EN61010-1
UL61010-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。
すべて閉じる すべて開く