直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL600-37.5-3P208-D
新製品
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000G-250
Unit type, Output: 3000W, 250V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G600-12.5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G600-8.5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G600-8.5-IEEE-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP500-30-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15000W, 0 to 500V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP150-102-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15300W, 0 to 150V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP500-30-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15000W, 0 to 500V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL600-25-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL600-37.5-ECAT-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 22.5kW, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
アクセサリ
G/P
Cable, Paralleling cable
For GENESYS+