チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E2170K060

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
LIN/CXPILIN/CXPI
機能
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
Automotive series
タイプ
CT0603K17LCG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
厚み | 高さ
0.90mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
27V
最大許容回路電圧 [DC]
22V
最大許容回路電圧 [AC]
17Vrms
静電容量 (Typ.)
30pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
50V
最大サージ電流 [8/20μs]
10A
ESDクランプ電圧 [2kV]
47V
ESDクランプ電圧 [8kV]
62V
エネルギー耐量
100mJ

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E0140K060

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E0170K060

Maximum continuous voltage=22V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E2170S160

Maximum continuous voltage=22V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=50V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E5200S160

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=67V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E5250L060

Maximum continuous voltage=32V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=120V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500G0140K060

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0170K062

Maximum continuous voltage=22V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72510E0200K062

Maximum continuous voltage=26V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=56V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E0140K062

Maximum continuous voltage=18V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V