チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72500E8250L060 (Automotive)

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
車載グレード
用途詳細
CAN/CAN-FDCAN/CAN-FD
FlexRayFlexRay
MOST50MOST50
機能
High Speed高速信号用
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
Automotive series
タイプ
CT0603L25HSG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
厚み | 高さ
0.90mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
61V
最大許容回路電圧 [DC]
32V
最大許容回路電圧 [AC]
25Vrms
静電容量 (Typ.)
10pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
120V
最大サージ電流 [8/20μs]
5A
ESDクランプ電圧 [2kV]
93V
ESDクランプ電圧 [8kV]
133V
エネルギー耐量
50mJ

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています