テックライブラリー
アプリケーション & 使用例
[ ]
アプリケーションノート

光トランシーバーの高信頼性を支えるワイヤボンディング対応NTCサーミスタ

近年、データセンターや通信インフラの高速化・大容量化に伴い、光トランシーバーの需要が急速に拡大しています。高密度実装や高出力化が進む中、安定し動作を実現するためには、温度管理がますます重要な課題となっています。本記事では、光トランシーバー開発に携わる技術者の皆様に向けて、TDKが提供するワイヤボンディング対応可能なNTCサーミスタ(NTCWSシリーズ)の特長や製品ラインナップ、導入メリットについて詳しくご紹介します。
wire-bondable_ntc-thermistors_optical-transceiver_thumnail.png
-------------------------------

downlaod  競合比較資料ダウンロードmove_to_download  お問い合わせlink_to_contact

 
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
 

光トランシーバーとは?高速データ伝送のポイント

-------------------------------

AIの進化とともに、データセンターのネットワークインフラはかつてないスピードで拡大しています。クラウドサービスや5G、AI処理を支えるサーバー群では、膨大なデータの高速伝送が不可欠であり、光トランシーバーはその中核を担っています。光トランシーバーとは、電気信号と光信号を相互に変換し、高速かつ大容量のデータ通信を実現するための通信モジュールです。主にサーバーやスイッチ間の接続に用いられ、データセンターや通信インフラの高速化・大容量化に大きく貢献しています。
今後も市場拡大が見込まれる中、高い信頼性と省スペース化、高速伝送への対応が求められ、温度検知部品の重要性が増しています。これらの課題を克服するには、精密な熱管理が不可欠です。そのため、TDKのボンダブルNTCサーミスタのような温度検知ソリューションが、次世代設計にとって重要となっています。

-------------------------------
光トランシーバーのブロック図
光トランシーバーのブロック図
-------------------------------
 

長距離伝送を守る!レーザー波長安定化のキーマン“サーミスタ“の仕組み 

-------------------------------

高速光ネットワークは重大な課題に直面しています。それは「熱」です。
光トランシーバー内部では、レーザーダイオードやドライバICなど発熱源が多く、温度上昇による特性変化や故障リスクが存在します。特にレーザーダイオードは温度変化に非常に敏感であり、温度が上昇するとレーザーの発光波長が乱れ、通信品質の低下や伝送エラーの原因となります。これは、伝送距離が長距離になるほど波長の安定性が重要となるため、遠距離伝送用途では温度検知の精度と信頼性が必須です。

ボンディング可能なNTCサーミスタは、レーザーダイオード近傍の温度をリアルタイムかつ高精度で検知し、温度制御や異常検知を可能にします。これにより、レーザーの波長安定化や素子の長寿命化、製品全体の信頼性向上につながります。

特に、金電極のNTCサーミスタは高い耐久性と信頼性を持ち、光トランシーバーの厳しい動作環境下でも安定した温度検知を実現するため、必須の部品となっています。

TDKはこれらの要求を満たした製品を取り揃えています。

-------------------------------
サーミスタの熱検知によって出力を安定化させる仕組み
サーミスタの熱検知によって出力を安定化させる仕組み
-------------------------------
 

TDKのサーミスタが選ばれる理由 

-------------------------------

TDKのNTCWSシリーズは、ワイヤーボンディング実装が可能な設計となっており、光トランシーバー用途に最適です。主な特徴は以下の通りです。

🔧 簡易実装で多様なニーズに対応:ワイヤーボンディング対応(上面Auワイヤ、下面AuSnはんだなど多様な実装に対応)
豊富な生産実績に裏付けられた品質と価格競争力:自動車用NTC素子の量産技術を応用した高品質・競争力ある価格
🛡️ 安心の耐久性: 硫化試験(H2S 5ppm, 40±2℃, 75±3%RH, 240hr)合格の高耐久性
🎯 高精度・高信頼の温度検知:抵抗値公差±1%品もラインナップし、高精度な温度検知が可能

特にTDKのサーミスタは長年にわたり自動車市場に納入実績があり、品質の安定性に特徴があります。信頼性試験では、他社と比較して抵抗値のドリフトが少なく、長期安定性に優れています。

-------------------------------
 

製品ラインナップ 

-------------------------------

TDKのNTCWSシリーズは、10kΩや100kΩなど多様な抵抗値・B定数のバリエーションを揃えており、用途や実装条件に応じて最適な選択が可能です。主な型番例は以下の通りです。

-------------------------------

Part number​

Status​

Distributor Stock

Resistance(R25)​

B value(B25/85)​

Dimension ​

Electrode​

Package​

NTCWS3JF103HC1GT***DevelopmentContact Us10kΩ±3%​3410K±1%a:0.48±0.04​t:0.25max​AuTray
NTCWS3JF103FC1GT***DevelopmentContact Us10kΩ±1%​3410K±1%a:0.48±0.04​t:0.25max​AuTray
NTCWS3UF103HC1GT90AMass productionBuy Now go_to_detail 10kΩ±3%​3930K±1%a:0.33±0.04​t:0.25max​AuTray
NTCWS3UF103FC1GT90BMass productionBuy Now go_to_detail 10kΩ±1%​3930K±1%a:0.33±0.04​t:0.25max​AuTray
NTCWS3UF103FC1GG90DMass productionContact Us10kΩ±1%​3930K±1%a:0.33±0.04​t:0.25max​AuFilm
NTCWS4AF104HC1GT91AMass productionContact Us100kΩ±3%​4050K±1%a:0.31±0.04​t:0.25max​AuTray
NTCWS4AF104FC1GT91BMass productionContact Us100kΩ±1%​4050K±1%a:0.31±0.04​t:0.25max​AuTray
NTCWS4AF104HC1GT91EMass productionContact Us100kΩ ±3%4050K±1%a:0.31±0.04​t:0.25±0.05mm​AuTray
NTCWS4AF104FC1GT91FMass productionContact Us100kΩ±1%​4050K±1%a:0.31±0.04​t:0.25±0.05mm​AuTray
-------------------------------

小型品 (L×W:0.25 × 0.25 mm) の製品もサンプルのご用意があります。詳しくは、下部の資料をダウンロードください。

-------------------------------
 

光トランシーバーに最適なワイヤボンディング対応NTCサーミスタの信頼性試験・他社比較データ

TDKの金電極NTCサーミスタの信頼性試験や他社品との性能比較試験を行ったデータをダウンロードいただけます。
PDF-DL_Reliability-tests-and-comparative-data-for-wire-bondable-NTC-thermistors-ideal-for-optical-transceivers_new.png

[FILE NAME]tdk-pov-ntc_thermistor_for_optical_transceivers-vc1

[CAMPAIGN NAME]dm_t130_ntc-thermistor-for-optical-transceivers

-------------------------------

contact

実際に製品がどんなものか見てみたい、評価検討したい等、サンプルご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は、TDK営業担当または以下リンクよりお願いします。

お問い合わせlink_to_contact

販売代理店リストの詳細については、こちらをクリックしてください。

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------