車載向け48V電源システムのノイズ対策と部品ソリューション
一方で、車載48V電源システムの高電圧化によりノイズレベルが上昇しやすく、ノイズ制御やEMC対策の重要性がこれまで以上に高まっています。EMC対策が不十分な場合、車載電子機器の誤動作や信頼性低下につながるため、効果的なノイズ制御とEMC対策は不可欠です。
本ソリューションガイドでは、車載48V電源システムにおけるノイズ制御およびEMC対策の最新事例として、DC/DCコンバータの車載48V電源ラインに弊社ノイズ対策部品を適用したEMI対策の実践例をご紹介します。車載48V電源システムのノイズ制御やEMC対策に課題をお持ちの方は、ぜひご参考ください。
車載48V電源の導入背景と進化
ADAS/ADに使用されるSoCのTDP (TDK Assumption)
TDP: Thermal Design Power
(設計上の最大発熱量)
先進運転支援システム(ADAS)や自動運転(AD)の普及により、車載分野ではSoC(System on Chip)の高性能化とAI機能の搭載が急速に進んでいます。
その結果、車載電子機器の消費電力が増加し、従来の12V電源システムでは電流量の増加によるワイヤーハーネスの重量増加や車両重量の増加、さらには電力損失の拡大といった課題が顕在化しています。これらの課題は車両の走行距離やエネルギー効率にも悪影響を及ぼします。
こうした背景から、車載48V電源システムへの移行が進んでいます。車載48V電源を導入することで、同じ電力供給でも電流を1/4に抑えられ、ワイヤーハーネスの軽量化や電力損失の低減、車両の軽量化が実現します。これにより、車載48V電源は次世代自動車の電動化や高効率化、長距離走行の実現に不可欠な技術として注目されています。
車載48V電源導入に伴う課題
ノイズ(EMC)リスクの増大
電圧が高くなることで、スイッチングノイズや伝導ノイズの発生レベルが上がり、従来以上に厳格なノイズ対策が必要となります。
部品選定・設計の複雑化
48V対応部品には高い定格電圧が求められます。さらに、コモンモード/ノーマルモード両方のノイズを抑制するため、複数段のフィルタや高性能部品の組み合わせが不可欠です。
システム全体の安全性・信頼性の確保
48Vは人体へのリスクも高まるため、短絡や過電流、過電圧保護など安全設計が必須となります。EMC対策と安全対策を両立し、車両全体の信頼性を維持することが求められます。
コスト・スペースへの影響
高耐圧部品や多段フィルタの採用により、部品コストや基板スペースが増加する可能性があります。一方で、ワイヤーハーネスの軽量化や配線コスト低減といったメリットもあるため、全体のバランスを考慮した設計が重要です。
車載48V電源システムにおけるノイズ制御対策の重要性
12Vと車載48V電源システムの双方に対応可能なDC/DCコンバータを用いて伝導ノイズ(電圧法)を比較したところ、同じ基板・部品構成でも車載48V電源システムでは12Vに比べて高いノイズレベルが発生することが確認されました(図1参照)。これは、車載48V電源システムの高い入力電圧によってスイッチング時のエネルギーが増加し、ノイズ成分が増幅されるためです。特に低周波から高周波まで幅広い帯域でノイズレベルの差が顕著に現れ、車載48V電源システムを含む車載システム全体のEMC(電磁両立性)対策が重要な課題となっています。そのため、車載48V電源システムではフィルタによるノイズ対策や最適なノイズ制御ソリューションの導入が不可欠です。
車載48V電源システム向けノイズ制御用フィルタ部品の選定
図2は車載48V電源システムにおけるノイズ制御用フィルタの搭載例です。車載48V電源システムでは12Vに比べてノイズが増加するため、コモンモード・ノーマルモード両対応の複数段フィルタが効果的です。 表1に各フィルタとソリューションをまとめており、最適なフィルタ選定が車載48V電源システムの信頼性とEMC対策強化に貢献します。
| EMIフィルタ -ノーマル/コモンモード対策 | EMIフィルタ(π型フィルタ) - ノーマルモード対策 | 入力コンデンサ/バイパスコンデンサ - 安定化、低ノイズ化 | ||||
| 内容 | 48V化により回路間の浮遊容量が増加し、12Vシス テムに比べて高いコモンモードノイズが発生しやす くなります。このため、コモンモードチョーク コイル(CMC)を用いた専用フィルタによる ノイズ抑制が重要です。さらに、ノーマルモード 対策として入力部にXコンデンサを追加する ことで、ノイズ低減効果が一層高まります。 | ローパスπ型フィルタは、電源ICのスイッチ ングや寄生成分によるノーマルモードノイズ を効果的に抑制します。コンデンサと インダクタの組み合わせにより、低周波から 高周波まで幅広いノイズ成分を減衰させます。 | 大容量と小容量のMLCCを組み合わせて 使用することで、電圧ラインの安定化と 入力リップル電圧の低減を実現します。 広い温度範囲で低インピーダンス特性 を持つMLCCの採用が効果的です。 | |||
| 主な部品 ソリューション | MLCC | MLCC | MLCC | |||
パワーライン用 | パワーライン用 | |||||
車載48V電源システムでのノイズ制御効果の実測事例
市販のDC/DCコンバータを用いて、フィルタの有無によるノイズ抑制効果を検証しました。 入力電圧や負荷条件を設定し、フィルタ搭載時と非搭載時の伝導ノイズ(電圧法)を比較して、その効果を評価しています。
図3:伝導ノイズ電圧法 測定環境
■DCDCコンバータの条件
・入力電圧:48V
・出力電圧:12V
・スイッチング周波数:400kHz
・出力電流:7.2A
■測定環境
・測定場所:3m 電波暗室
・周波数 : 150kHz-108MHz
■測定項目
・伝導ノイズ電圧法
■測定結果
| ■フィルタ無 | ||
| EMIフィルタ | EMIπ型フィルタ | 入力コンデンサ |
| - | - | C6-C10: CGA6M3X7S2A475K200AB |
| - | - | C11-C14: CGA3E2X7R2A103K080AA |
| ■フィルタ有 | |||
| EMIフィルタ | EMIπ型フィルタ | 入力コンデンサ | |
| C1: CGA6P1X7R2A106K250AC | C2: CGA5L1X7R2A475K160AC | C6-C8: CGA6P1X7R2A106K250AC | 関連資料ダウンロード |
| CMC: ACM12V-172-2PL-TL00 | L1: SPM7054VC-1R5M-D | C11-C14: CGA3E2X7R2A103K080AA | |
| C3-C4: CGA5L1X7R2A475K160AC | |||
| 3225mm/100V/10μF MLCC + 80V高インピーダンスCMCを採用 | 3216mm/100V/4.7μF MLCC + 80V定格パワーインダクタを採用 | MLCC員数削減:3225mm/100V/4.7μF 5個 → 3225mm/100V/10μF 3個へ最適化 |
コモンモード・ノーマルモード両対応の複数段フィルタを構成することで、車載48V電源システムのノイズを大幅に抑制できることが実測で確認できました。さらに、各フィルタや入力コンデンサに大容量MLCCを採用することで、ノイズ対策の効果を高めつつ、部品点数や実装スペースの削減も実現しています。これにより、効率的かつ信頼性の高いノイズ制御が可能となり、車載48V電源システムのEMC性能向上に大きく貢献します。
車載48V向け TDK製品ラインナップ
TDKでは48Vライン向けに様々な製品の提供が可能です。 各種部品には定格電圧の規定がございますので、マージンを十分に取った上でご使用をお願いいたします。
Featured Products
| CGA6P1X7R2A106K250AC | 静電容量: 10uF 定格電圧: 100V / 温度特性: X7R LxWxT: 3.2x2.5x2.5mm (1210) | Detail |
|---|---|---|
| CGA5L1X7R2A475K160AC | 静電容量: 4.7uF 定格電圧: 100V / 温度特性: X7R LxWxT: 3.2x1.6x1.6mm (1206) | Detail |
| CGA4J1X7R2A225K125AC | 静電容量: 2.2uF 定格電圧: 100V / 温度特性: X7R LxWxT: 2.0x1.25x1.25mm (0805) | Detail |
■MLCC 定格電圧100V 車載グレード品
| シリーズ | L x W 寸法 mm (EIA) | 通常電極 | 樹脂電極 | メガキャップ (多連型) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGA2* | 1.0 x 0.5 (0402) | 0.001 to 0.01 uF | Detail | ||||
| CGA3* | 1.6 x 0.8 (0603) | 0.001 to 0.1 uF | Detail | 0.001 to 0.1 uF | Detail | ||
| CGA4* | 2.0 x 1.25 (0805) | 0.047 to 2.2 uF | Detail | 0.001 to 1 uF | Detail | ||
| CGA5* | 3.2 x 1.6 (1206) | 0.047 to 4.7 uF | Detail | 0.1 to 2.2 uF | Detail | ||
| CGA6* CNA6* | 3.2 x 2.5 (1210) | 1.0 to 10 uF | Detail | 0.47 to 10 uF | Detail | ||
| CGA8* | 4.5 x 3.2 (1812) | 1.5 to 2.2 uF | Detail | ||||
| CGA9* CKG57* CAA57* | 5.7 x 5.0 (2220) | 3.3 to 15 uF | Detail | 10 uF | Detail | 1.0 to 47 uF | Detail |
■パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ 車載グレード品
| 品番 | L x W x H 寸法 mm | コモンモード Z | 直流抵抗 | 定格電流 | 定格電圧 | 絶縁抵抗 |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 100MHz | 85℃ | 105℃ | 125℃ | |||||||
| (Ω) min. | (Ω) typ. | (mΩ) max. | (A) max. | (V) max. | (MΩ) max. | |||||
| ACT32P-102-2P-TL01 | 3.2x2.5x2.5 | 750 | 1000 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 80 | 10 | Detail |
| ACM55V-701-2PL-TL00 | 5.5x5.5x3.5 | 500 | 700 | 17 | 4.7 | 4 | 3.1 | 80 | 10 | Detail |
| ACM70V-701-2PL-TL00 | 7.0x6.0x3.5 | 500 | 700 | 15 | 5.5 | 4.8 | 4 | 80 | 10 | Detail |
| ACM90V-701-2PL-TL00 | 9.0x7.0x4.5 | 500 | 700 | 10 | 8 | 7 | 5 | 80 | 10 | Detail |
| ACM90V-152-2PL-TL00 | 1100 | 1500 | 16 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 80 | 10 | Detail | |
| ACM12V-351-2PL-TL00 | 12.0x11.0x6.0 | 240 | 350 | 2.9 | 16 | 14 | 10 | 80 | 10 | Detail |
| ACM12V-701-2PL-TL00 | 500 | 700 | 6 | 11 | 11 | 8 | 80 | 10 | Detail | |
| ACM12V-172-2PL-TL00 | 1200 | 1700 | 12 | 7 | 6 | 4.8 | 80 | 10 | Detail | |
■パワーライン用インダクタ 車載グレード 48V電源システム向け推奨製品
| シリーズ | L x W 寸法 (mm) | T (Max.) (mm) | 定格電圧 (V) max. | 直流抵抗 (mΩ) typ. | インダクタンス (μH) | 定格電流(Isat) (A) typ. (ΔL = -30%) | 定格電流(Itemp.) (A) typ. (ΔT = 40℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM7054VC* | 7.5 x 7.0 | 5.4 | 80 | 4.3 to 334 | 1.0 to 100 | 3.4 to 26.8 | 1.8 to 16.2 | Detail |
| SPM10065VC* | 10.5 x 10.0 | 6.5 | 80 | 2.3 to 114 | 1.0 to 68 | 7.3 to 49.8 | 3.4 to 23.0 | Detail |
| SPM12565VC* | 13.0 x 12.5 | 6.5 | 120 | 2.1 to 30.4 | 1.0 to 22 | 14.5 to 58.9 | 6.9 to 25.4 | Detail |
■ESD/保護素子 車載グレード品
品番 | L x W 寸法 mm (EIA) | 許容回路電圧 (V) | バリスタ電圧 (V) | 静電容量 (pF) | サージ電流 (8/20us) (A) | エネルギー耐量 (10/100us) (J) | ESD耐久性 150pF/330Ω 接触 (kV) | 使用温度範囲 (℃) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRM1608C720KT750M | 1.6 x 0.8 (0603) | 53Max | 72 (64.8 to 79.2) | 75 (60 to 90) | 40 | 0.1 | ±25 | -50 to +150 | Detail |
| AVRM2012C720KT201M | 2.0 x 1.25 (0805) | 53Max | 72 (64.8 to 79.2) | 200 (160 to 240) | 100 | 0.3 | ±25 | -50 to +150 | Detail |
まとめ:車載48V電源のノイズ制御とTDKのトータルサポート
車載の48V電源システム化が進むことで、ノイズ制御の課題がより重要になっています。実測事例では、コモンモードチョークコイルやインダクタ、大容量MLCCを組み合わせた多段フィルタによって、広い周波数帯域でノイズを大幅に低減できることが確認されました。さらに、大容量MLCCの採用により、部品点数や実装スペースの削減も実現しています。
TDKは、車載48V電源システム向けの多彩なノイズ対策部品をはじめ、EMC試験サービスや回路設計のご提案など、幅広い技術サポートを提供しています。車載48V電源システムのノイズ対策でお困りの際は、最適な部品選定から評価・検証まで、トータルでご支援します。車載48V電源システムの信頼性向上やEMC性能強化に向けて、ぜひお気軽にお問い合わせください。