FAQ
Q.
ESD対策コンデンサガイド (8): TDKには、ESD対策に有効なMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)の推奨品がありますか。
  • コンデンサ(キャパシタ)
  • >
  • 積層セラミックチップコンデンサ


A. TDKでは、電子部品に加わる静電気の負荷から回路を保護する目的でCGA3EAシリーズを 開発し、量産対応しています。走る、曲がる、止まるの各種制御システム、キーレスエントリ、カーナビゲーションなどの車載機器の信号入出力部での静電気対策に有効です。こうした電子制御機器の入出力部の静電気対策には、汎用のコンデンサやバリスタ、ツェナーダイオード等が使われてきました。TDKは車載向 けの専用部品を開発することで車載機器に求められる高い品質基準をクリアできるようにしました。国際標準規格IEC61000-4-2に基づく静電気試験 において、最も過酷な試験レベル4(8000V)以上に対応したラインナップです。




>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。