FAQ
Q.
ESD対策コンデンサガイド (4): 工業用に認められたESD試験標準にはどのようなものがありますか。
  • コンデンサ(キャパシタ)
  • >
  • 積層セラミックチップコンデンサ
  • /
  • 積層型リード付きコンデンサ


A. 工業用や特定顧客用のESD試験標準は無数にあり、部品レベルのものとモジュールレベルのものがあります。その中で最も一般的なものは、 IEC61000-4-2、MIL-STD 883 method 3015、JESD22-A114、AEC-Q200です。

これらの仕様によって、放電回路、ESD電圧レベル増分、ESDパルス(ストライク)印加数、極性の順序、充電/放電の順序など、パラメータが異なります。

これらの仕様の多くには、ESD感度を示すESDレベル分類体系がそれぞれあります。たとえば車載用AEC-Q200は、最大25kVのESD試験を使用する、レベルの高い仕様の1つです。


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。