積層セラミックチップコンデンサ

CGA9Q1C0G3A153J280KC

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA9Q1C0G3A153JT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
High高耐圧 (1000V以上)
シリーズ
CGA9(5750) [EIA 2220]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.70mm ±0.40mm
幅(W)
5.00mm ±0.40mm
厚み(T)
2.80mm ±0.30mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
4.10mm to 4.80mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.40mm
推奨ランドパターン(PC)
4.00mm to 5.00mm
推奨スリットパターン(SD)
1.00mm to 1.30mm

電気的特性

静電容量
15nF ±5%
定格電圧
1kVDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
500pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3225C0G3A123J250AC

Capacitance=12nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

C5750C0G3A153G280KC

Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.8mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M1C0G3A682J200AC

Capacitance=6.8nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M1C0G3A682J200AE

Capacitance=6.8nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M1C0G3B182J200AC

Capacitance=1.8nF
Edc=1250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6N1C0G3B682J230AC

Capacitance=6.8nF
Edc=1250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.3mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P1C0G3A103G250AC

Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P1C0G3A123G250AC

Capacitance=12nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P1C0G3A123J250AC

Capacitance=12nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P1C0G3A153G250AC

Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200