積層セラミックチップコンデンサ

CKG57NC0G2J144K500JH

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CKG57NC0G2J144KT****
用途
一般グレード
車載用途としては CKG57NC0G2J144K500JJ になります。
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
Megaメガキャップ(金属端子付き)
シリーズ
CKG57N(5750) [EIA 2220]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
6.00mm ±0.50mm
幅(W)
5.00mm ±0.50mm
厚み(T)
5.00mm ±0.50mm
金属端子幅(E)
1.60mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(PA)
3.90mm to 4.30mm
推奨ランドパターン(PB)
1.50mm to 2.00mm
推奨ランドパターン(PC)
4.50mm to 5.00mm

電気的特性

静電容量
140nF ±10%
定格電圧
630VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
3571MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

CKG57NC0G2J144K500JH

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 7
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...