チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72590P8200S060

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
100BASE-T1One-Pair Ethernet 100BASE-T1
機能
≥15kV ESDESD 15kV以上
AEC-Q200AEC-Q200
125°C125°C
シリーズ
Automotive series
タイプ
CT0402S20AHSG_P
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402]
厚み | 高さ
0.60mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
最大許容回路電圧 [DC]
24V
最大許容回路電圧 [AC]
20Vrms
静電容量 (Typ.)
4.7pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
最大サージ電流 [8/20μs]
ESDクランプ電圧 [2kV]
ESDクランプ電圧 [8kV]
エネルギー耐量

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

インダクタ(コイル)

TFM201610ALMAR33MTAA

L=0.33μH
Rated current=4.3A

L x W x T :
2 x 1.6 x 1mm

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1005C080MTADB

Maximum continuous voltage [DC]=5.5V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=14V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1608C270KT2AB

Maximum continuous voltage [DC]=19V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=42V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1608C270MTAAB

Maximum continuous voltage [DC]=17V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1608C270MTABB

Maximum continuous voltage [DC]=17V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C101KT1R2YE8

Maximum continuous voltage [DC]=70V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=187V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C101KT4R7FA8

Maximum continuous voltage [DC]=70V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=190V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C101KT4R7YA8

Maximum continuous voltage [DC]=70V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=212V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRH10C221KT1R5YA8

Maximum continuous voltage [DC]=70V

Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=400V

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRL101D3R3FTA

Maximum continuous voltage [DC]=20V

Capacitance = 3.3pF