チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVRL101D3R3FTA

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
USB2.0USB2.0
USB2.0USB2.0
特徴
High Speed高速信号用
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
AVR
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.4mm ±0.1mm
推奨ランドパターン(PB)
0.4mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.4mm +0.1,0.0mm

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
27V
最大許容回路電圧 [DC]
20V
静電容量 (Typ.)
3.3pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
最大サージ電流 [8/20μs]
ESDクランプ電圧 [2kV]
40V<Vave≤60V
ESDクランプ電圧 [8kV]
60V<Vave≤80V
エネルギー耐量

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200 (Environment)
YES
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
Pass on level I/II (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 ESD
5B[12000V(AD) to<16000V(AD)]
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
重量
0.0013g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...