Q.
初透磁率の相対温度係数 αF とはなんですか?
- フェライト >
- フェライトコア
A. 初透磁率の温度係数を初透磁率で除した値で、次の式により算出し、10–6の単位で表わします。
*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。
A. 初透磁率の温度係数を初透磁率で除した値で、次の式により算出し、10–6の単位で表わします。
*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。