FAQ
Q.
振幅透磁率 μa とはなんですか?
  • フェライト
  • >
  • フェライトコア



A. 消磁状態にある磁心に時間とともに周期的に変化し、かつ、その強さの平均値が「0」となるような磁界を印加した時の、磁束密度の最大値と磁界の強さの最大値から得られる比透磁率を言います。

*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。