FAQ
Q.
実効透磁率 μe とはなんですか?
  • フェライト
  • >
  • フェライトコア



A. 閉磁気回路(漏れ磁束が無視できる)磁心において、実効自己インダクタンスにより次の式に示される透磁率を言います。

 

または

 

ここに、

  • L : 実効自己インダクタンス(H)
  • N : 全巻回数
  • ℓ : それぞれの同一材料、同一断面積部の磁路長(mm)
  • A : それぞれの断面積(mm2)
  • : C1=磁心定数(mm–1)
  • μ : それぞれの材料の透磁率

 

備考:第1式は測定に用いられ、第2式は磁心各部の寸法および透磁率が与えられた時の計算に用いられます。

*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。