Q.
実効Q Qe とはなんですか?
- フェライト >
- フェライトコア
A. 次の式に示すような磁心を含んだコイルの損失係数の逆数を言います。
ここに、
- Reff : 磁心を含んだコイルの損失係数
- ω : 角周波2πf(rad/s)
- L : コイルの自己インダクタンス
*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。