FAQ
Q.
相対ディスアコモデーション係数 DF とはなんですか?
  • フェライト
  • >
  • フェライトコア



A. 初透磁率が時間に対して指数関数的に変化する場合のディスアコモデーションを表わす係数で、次の式により算出し、通常 10–6 の単位で表わします。

 

ここに、

  • μ1 : 完全消磁後、t1秒経過した時の初透磁率
  • μ2 : 完全消磁後、t2秒経過した時の初透磁率

 

*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。