Q.
材料履歴定数 ηB とはなんですか?
- フェライト >
- フェライトコア
A. 磁性材料がレイリー領域で作動する時の履歴損失を表わす定数で、次の式で表わされます。
ここに、
- tanδh : ヒステリシス損失係数
- μ : レイリー領域での比透磁率
- Bm : 最大磁束密度(T)
*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。