FAQ
Q.
見掛透磁率 μapp とはなんですか?
  • フェライト
  • >
  • フェライトコア



A. 磁心のある時の測定用コイルのインダクタンスと、磁心のない時のインダクタンスの比で次のように表わします。

 

ここに、

  • L= 磁心のある時の測定用コイルのインダクタンス(H)
  • L0= 磁心のない時の測定用コイルのインダクタンス(H)

*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。