Q.
ディスアコモデーション D とはなんですか?
- フェライト >
- フェライトコア
A. 磁心を完全に消磁したのち、磁気的、機械的、熱的妨害のない、ある一定温度の状態における初透磁率の時間的変化率を言い、次の式で表わします。
ここに、
- D : %で表わしたディスアコモデーション
- μ1 : 完全消磁後、短時間経過した時の初透磁率
- μ2 : 完全消磁後、長時間経過した時の初透磁率
*フェライトに関する用語は本サイトに掲載されている「フェライトの概要」に「用語の解説と定義」としてまとめられています。
*記載されている記号データは、IEC Publication 60401-3に基づいています。
*当社の用語や設定は、JIS C 2560-1,-2を参考としています。