チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

AVR-M1608G270KT6AB

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
MotorMotor
特徴
Low Clamp低クランプ電圧
≥15kV ESDESD 15kV以上
≥25kV ESDESD 25kV以上
AEC-Q200AEC-Q200
125°C125°C
Glue導電性接着剤用
シリーズ
AVR
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み | 高さ
0.80mm ±0.10mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.90mm Nom.
推奨ランドパターン(PB)
0.90mm Nom.
推奨ランドパターン(PC)
1.20mm Nom.

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
27V
最大許容回路電圧 [DC]
19V
静電容量 (Typ.)
430pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
42V
最大サージ電流 [8/20μs]
48A
ESDクランプ電圧 [2kV]
20V<Vave≤40V
ESDクランプ電圧 [8kV]
40V<Vave≤60V
エネルギー耐量
100mJ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
導電性接着剤対応
AEC-Q200 (Environment)
YES
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
Pass on level IV (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
Pass on level IV (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
Pass on level IV (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
Pass on level IV (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
Pass on level IV (12V system) of ISO-7637-2:2011
AEC-Q200 ESD
6[ ≥25000V(AD)]
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量
0.0053g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています