ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.015 2017年8月号
 
毎月一度、TDK製品の情報をお届けします。
 

 
トピックス
  • TDK Developing Technologies 最新の電子部品技術のご紹介
  • ソリューションガイド「フィルムコンデンサからMLCCへの置き換えガイド Vol.1~3」を公開
  • チップバリスタ車載グレードAVRH/AVRL/AVRMシリーズのカタログを公開
  • AC入力電源 (AC-DCコンバータ), DC入力電源(DC-DCコンバータ)のクロスリファレンスを新規公開
  • プレスリリース
  • 先月の人気記事
 
TDK Developing Technologies 最新の電子部品技術のご紹介
TDKの技術の特徴は、素材から自社で開発し、ゼロからオリジナルの電子部品をつくり出せること。
TDKの最新の研究成果のうち、3つの技術をご紹介します。ぜひ、お問い合わせください。
 
磁気センサ:
常温で微弱な生体磁場を高感度センシング。
世界初、常温センサによる心臓の磁場分布の可視化に成功。
TDKはHDDヘッド製造で培ったスピントロニクス技術によるMR(磁気抵抗効果)素子技術を応用展開して、小型・高感度の生体磁気センサを開発、これまでSQUID(スクイド)磁束計でしか測定できなかった微弱な生体磁場のセンシングを可能にしました。また、TDKでは東京医科歯科大学大学院との共同研究により、多チャンネルのセンサアレイによる生体磁場測定システムを開発し、MR磁気センサによる心磁界の測定と心臓磁場分布の可視化(イメージング)に世界で初めて成功しました。
》記事を読む
 
ワイヤレス電力伝送技術:
移動体へのワイヤレス電力伝送を高効率で実現。ロボットアームなどの回転体にも適用可能。
本記事でご紹介するのは、各種産業機器や産業ロボット向けとして、TDKが新開発した磁界共鳴方式のワイヤレス電力伝送技術です。1kW、200W、50Wの3つのプラットフォームを取り揃えており、自動搬送車(AGV)やエレベータなどの移動体への電力伝送はじめ、ロボットアームや監視カメラなどの回転体への電力伝送など、用途に応じたフレキシブルなシステム構築を可能にします。
》記事を読む
 
薄膜コンデンサ:
デカップリング・コンデンサのイノベーション、LSI直下の基板内に最短距離で一括内蔵。
TDKの薄膜コンデンサ(TFCP)は、デカップリング用に多数搭載されるMLCCの搭載スペースを削減するため、基板内蔵用のシートタイプのコンデンサとして開発した製品です。厚さは50μm以下、LSI直下のパッケージ基板内部に内蔵させることで、高周波領域できわめてすぐれたデカップリング効果が得られます。
》記事を読む
 
 
ソリューションガイド「フィルムコンデンサからMLCCへの置き換えガイド Vol.1~3」を公開
 
お客様のお困りごとを解決するソリューションガイドのコーナーに、「フィルムコンデンサからMLCCへの置き換えガイド Vol.1~3」が新たに追加されました(閲覧にはmyTDKへのご登録が必要です。)
 
Vol.1 C0G特性・高耐圧MLCCの特長と置き換えソリューション
近年、温度補償用(種類1)のMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)においても、耐電圧と静電容量の拡大はめざましく、特に共振回路などの用途では、従来、一般的にフィルムコンデンサが使用されてきた分野においても、MLCCへの置き換えが可能になっています。
》続きを読む
Vol.2 EVのワイヤレス給電システムへの応用
C0G特性・高耐圧MLCCの特長とともに、EVのワイヤレス給電システムにおけるフィルムコンデンサからの置き換えと、そのメリットなどを中心に解説いたします。
》続きを読む
Vol.3 EVのプラグイン充電システムへの応用
プラグイン充電システムの車載充電器(OBC:オンボードチャージャー)におけるフィルムコンデンサからMLCCへの置き換えと、そのメリットなどを中心に解説いたします。
》続きを読む
 
チップバリスタ車載グレードAVRH/AVRL/AVRMシリーズのカタログを公開
 
チップバリスタAVRH/AVRL/AVRMシリーズに、新たに車載用カタログが発行されました。 サイズは1.0x0.5㎜、1.6x0.8mm、2.0x1.2mmの3種類をラインアップ。お客様の用途に合わせて、様々な回路にご利用いただけます。

 
AC入力電源 (AC-DCコンバータ), DC入力電源(DC-DCコンバータ)のクロスリファレンスを新規公開
 
AC入力電源 (AC-DCコンバータ)、DC入力電源(DC-DCコンバータ)のクロスリファレンスを新規公開しました。他社の品番から、近い仕様の弊社製品を検索できます。

 
プレスリリース
 
2017年7月11日 : フィルムコンデンサ:パワーエレクトロニクス向けコンデンサのラインアップを拡大
2017年7月18日: 電流保護素子:突入電流防止PTCサーミスタのラインアップの拡大
2017年7月20日: 電源ライン用EMCフィルタ:配線作業性を向上した単相用・小型EMCフィルタRSEVシリーズ
 
先月の人気記事