チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ

B72520E1140S262

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
用途詳細
BatteryBattery Lines
機能
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
シリーズ
Automotive series
タイプ
CT1206S14BAUTOG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
厚み | 高さ
1.30mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

バリスタ電圧 (Nom.) @ 1mA
24.5V
最大許容回路電圧 [DC]
16V
最大許容回路電圧 [AC]
14Vrms
静電容量 (Typ.)
800pF
最大クランプ電圧 [8/20μs]
40V
最大サージ電流 [8/20μs]
200A
ESDクランプ電圧 [2kV]
33V
ESDクランプ電圧 [8kV]
39V
エネルギー耐量
600mJ

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています