テックライブラリー 製品 & テクノロジー Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name (-) コンデンサ(キャパシタ) センサおよびセンサシステム 電圧/電流/温度保護素子 Facet Tech Note List Product Categories L1 ICT ウェアラブル ホームエレクトロニクス (-) 産業機器/エネルギー 自動車 Facet Tech Note List Application Category 2023 2022 2021 (-) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date 製品 & テクノロジー 2020年11月 DCリンク用モジュールのコンデンサコンセプト、ModCap™について DCリンク用モジュールコンデンサのコンセプト、ModCapTMを発表します。新しく開発された本コンデンサは、1100~2300Vの定格電圧に使用でき、365µ~2525µFの静電容量範囲をカバーします。105~180Aの定格電流は、頻発する5kAのパルス電流用に設計されたすべてのタイプに対応しています。最大動作温度は90℃です。 DCリンク用モジュールコンデンサのコンセプト、ModCapTMを発表します。新しく開発された本コンデンサは、1100~2300Vの定格電圧に使用でき、365µ~2525µFの静電容量範囲をカバーします。105~180Aの定格電流は、頻発する5kAのパルス電流用に設計されたすべてのタイプに対応しています。最大動作温度は90℃です。 コンデンサ(キャパシタ) フィルムコンデンサ パワーエレクトロニクス用コンデンサ(フィルム) 製品 & テクノロジー 2020年06月 [プロダクトオーバービュー] アキシャル形ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張 ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張し、新たにアキシャル形の2つのシリーズを発売します。B40600*およびB40700*シリーズは、それぞれ定格電圧25 Vおよび35 V用に設計されています。いずれも静電容量は、780 µF~2200 µFです。B40640*およびB40740*シリーズでは、静電容量390 µF~720 µFの63 V電圧コンデンサも用意されています。 ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張し、新たにアキシャル形の2つのシリーズを発売します。B40600*およびB40700*シリーズは、それぞれ定格電圧25 Vおよび35 V用に設計されています。いずれも静電容量は、780 µF~2200 µFです。B40640*およびB40740*シリーズでは、静電容量390 µF~720 µFの63 V電圧コンデンサも用意されています。 コンデンサ(キャパシタ) アルミ電解コンデンサ ハイブリッドポリマーコンデンサ 製品 & テクノロジー 2020年04月 [プロダクトオーバービュー] 産業用ハイパワーコンデンサー(直方体形状) ポリウレタン樹脂を充填したコンデンサーは、シンプルな設計のため、高電流低電圧用途に使用されています。中電圧および中電流用ガス封入高性能コンデンサーは、軽量化およびコスト削減の点で明確な利点を有します。オイル含浸コンデンサーは、高い動作温度と電流を必要とする用途向けであり、オイルによって効果的に放熱できるため臨界加熱を実現します。用途の制約のために標準設計が適切でない場合、TDK ではカスタマイズ設計に対応しています。 ポリウレタン樹脂を充填したコンデンサーは、シンプルな設計のため、高電流低電圧用途に使用されています。中電圧および中電流用ガス封入高性能コンデンサーは、軽量化およびコスト削減の点で明確な利点を有します。オイル含浸コンデンサーは、高い動作温度と電流を必要とする用途向けであり、オイルによって効果的に放熱できるため臨界加熱を実現します。用途の制約のために標準設計が適切でない場合、TDK ではカスタマイズ設計に対応しています。 コンデンサ(キャパシタ) 製品 & テクノロジー 2020年02月 [プロダクトオーバービュー] 小型で高リプル電流耐量を実現したネジ端子形新シリーズ EPCOS ブランドのネジ端子形アルミニウム電解コンデンサの新シリーズ「B43707*」および「B43727*」を発表します。本シリーズは、定格電圧 400 V DC および 450 V DC、静電容量1800 μF~18,000 μF で設計されています。特徴の1つは、高い電気量(CV)であり、それにより小型化を実現しました。サイズは、静電容量および電圧に応じて、φ51.6 mm x L80.7 mm~φ76.9 mm x L220.7 mm (直径×高さ)です。 EPCOS ブランドのネジ端子形アルミニウム電解コンデンサの新シリーズ「B43707*」および「B43727*」を発表します。本シリーズは、定格電圧 400 V DC および 450 V DC、静電容量1800 μF~18,000 μF で設計されています。特徴の1つは、高い電気量(CV)であり、それにより小型化を実現しました。サイズは、静電容量および電圧に応じて、φ51.6 mm x L80.7 mm~φ76.9 mm x L220.7 mm (直径×高さ)です。 コンデンサ(キャパシタ) アルミ電解コンデンサ ネジ端子形コンデンサ