製品ラインナップ

TDK製品の特徴

TDKは、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronicsなどの製品ブランドで温度センサ、圧力センサ、角度センサ、電流センサなど、さまざまな種類のセンサを取り揃えています。
電気自動車やスマートグリッドのインテリジェント電力には、正確な電流センサが不可欠です。温度センサおよびセンサシステムは、冷蔵庫や空調システムの温度を調節したり、自動車で使用されている液体の温度を測定したりするためなどに用いられます。圧力センサは、車載および産業用電子機器、医療技術、環境技術といった幅広い用途に使用されています。ホールセンサやTMRテクノロジを活用した磁場センサは、位置や直線運動または回転運動、もしくは電流を測定する必要のあるあらゆる機械に使用されています。
モーションベースのデバイスは、3次元空間で物体の動きを検出して追跡し、モバイル、ウェアラブル、スマートホームや自動車などの家電製品および産業用デバイスにおいて重要な機能を実現します。モーションセンシングの高性能要件のために、TDKは、ナビゲーション、モーショントラッキング、モーションコントロールならびに光学式ブレ補正に使用される加速度計およびジャイロスコープなどのMEMS製品を提供しています。

ニュース

2021年2月24日
組み込みモータ・コントローラ: 高温環境下で動作可能なマイクロコントローラをHVC製品ラインナップに追加
2021年2月17日
太陽光発電のアプリケーションガイドが公開されました。
2021年1月15日
モーターサイクルのEドライブのアプリケーションガイドが公開されました。
2021年1月8日
MEMSセンサ: MEMSベースのCO2検出用ガスセンサ
2020年12月4日
アプリケーションノート「サーバの電源回路用製品とデータライン用製品」が公開されました。
この製品に関するお問い合わせはこちら