TDKが提供する、豊富なラインナップの高信頼性コンデンサ。
その製品範囲は、スマートフォンや自動車に使用される小型MLCC(積層セラミック チップ コンデンサ)から、PFC(力率補正)やHVDC(高電圧DC )送電設備などの省電力エネルギー インフラシステムに不可欠なパワーフィルムコンデンサにまで及びます。その他にも、電源や家電機器の主要部品である小型フィルムコンデンサ。自動車電子部品のECU、無停電電源装置、工業用駆動装置や風力タービン用の周波数変換器など、多くの用途に使用されるアルミ電解コンデンサ各種、ピーク出力補助電源やエネルギーハーベスティング蓄電デバイスなどの用途に最適な電気二重層キャパシタ(EDLC)と多様に取り揃えています。
TDKでは、コンデンサの使用が想定される用途の多くについて、広範囲な静電容量と電圧に対応しています。