製品ラインナップ

TDK製品の特徴

電子機器から放射される不要輻射が起こす電波障害。外部からの侵入電磁波によるイミュニティ問題。ますます重要性が高まっているEMC対策のため、チップビーズ、3端子フィルタ、コモンモードフィルタ、バリスタ、電源ライン用EMCフィルタなど、幅広い製品を提供しています。 コモンモードフィルタは、IEEE1394、USB2.0からDVI、HDMI、Serial-ATA、DisplayPort、USB3.0、CAN-BUSなどの高速差動信号に対応した多彩な製品ラインナップ。高密度実装ニーズにお応えするため、独自の積層プロセス技術、材料技術を駆使して、各製品の小型・薄型化を追求しています。
車載用途として独自端子構造を採用したCAN-BUS用コモンモードフィルタは多くの採用実績と高い信頼性を誇ります。また、電源ライン用EMCフィルタとして、小型オンボード形状から、大電流2,500Aまで対応可能な幅広いラインナップを取り揃えています。

ニュース

2021年2月17日
太陽光発電のアプリケーションガイドが公開されました。
2021年1月15日
モーターサイクルのEドライブのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年12月15日
EMC対策製品: 車載PoC用ノイズサプレッションフィルタMDFシリーズの開発と量産
2020年12月4日
アプリケーションノート「サーバの電源回路用製品とデータライン用製品」が公開されました。
2020年11月28日
回路シミュレータ用電子部品モデル(Sパラメータ、等価回路モデル、SPICEモデル)を更新
この製品に関するお問い合わせはこちら