[Application Note]
Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren für den DC-Link in Onboard-Chargern
Mit dem wachsenden Markt für elektrifizierte Fahrzeuge (EVs) steigt die Nachfrage nach Onboard-Chargern (OBCs) schnell an. OBCs eröffnen die Möglichkeit, Fahrzeuge nicht nur an Schnellladestationen für Gleichstrom, sondern auch mit Wechselstromquellen in angemessener Zeit aufzuladen. Solche Systeme reichen derzeit bis zu 22 kW mit Betriebsspannungen bis zu 800 V. Die Aufgabe des OBC besteht darin, die Wechselspannung aus einer externen Quelle in eine spezifische Gleichspannung umzuwandeln, die auf den Anforderungen des Batteriemanagement-Systems basiert. Dadurch kann ein batterieschonender und schneller Ladevorgang erreicht werden. Insbesondere in abgelegenen Gebieten ohne ausreichende DC-Schnellladeinfrastruktur sind OBCs unverzichtbar, um die Attraktivität von E-Fahrzeugen zu steigern.Wegen der Komplexität solcher Systeme benötigen OBCs eine gewisse Kapazität, um die Gleichspannung, mit der die Batterie geladen wird, zu stabilisieren. Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren sind hier eine attraktive Lösung, da sie die wichtigsten Anforderungen erfüllen können, wie z. B. hohe Spannungen von bis zu 500 V, große Kapazitäten von bis zu 820 µF und hohe Ripplestrom-Belastbarkeit bei einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 105 °C.